(Remote) Monitoring ist die (Fern-)Überwachung von Komponenten, Baugruppen, Anlagen und Prozessen. Das Ziel von (Remote) Monitoring ist es, durch die Erhebung und Auswertung von Daten aus der Anlage mit Hilfe von Sensoren die Leistung eines Systems dauerhaft zu überwachen, um Probleme oder Veränderungen in den Prozessabläufen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Mit Remote Monitoring können Ausfälle und Störfaktoren frühzeitig erkannt und behoben werden. Der Herstellungsprozess wird von wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Faktoren beeinflusst. Um beide Aspekte in Einklang bringen zu können, wird vorgeschlagen, alle am Fertigungsprozess beteiligten Maschinen und Anlagen permanent zu überwachen und den Zugriff darauf direkt zu kontrollieren. Wenn Überwachung und Steuerung auch aus der Ferne beherrschbar sind, spricht man von Remote Monitoring und Remote Controlling. Beides versetzt ein Unternehmen in die Lage, seine Herstellungsprozesse zu optimieren, aber nur dann, wenn die zu vernetzenden Maschinen eine gemeinsame „Sprache“ sprechen. 

Vorteile: 

DrivePro® Remote Monitoring: 

Mit dem Tool von Danfoss können Sie Ihr System jederzeit aktiv überwachen und ungeplante Prozessunterbrechungen auf ein Minimum reduzieren und schneller auf ungeplante Prozessstörungen reagieren.