Les compresseurs centrifuges sans huile Turbocor de Danfoss sont particulièrement flexibles et peuvent donc être utilisés dans les groupes d’eau glacée refroidis à l’air, à l’eau ou par évaporation, qui sont utilisés dans de nombreuses applications différentes, telles que la réfrigération de confort, les procédés à basse température, le stockage et la production de chaleur. Plus de 70.000 compresseurs Turbocor ont déjà été installés sur des chantiers dans le monde entier.
Avantages :
- Pas de baisse de performance ni d’usure mécanique pendant la durée de vie du compresseur
- Excellente efficacité à charge partielle
- La conception compacte, légère et simple du système réduit les coûts d’installation et de maintenance.
- Soft Start réduit le courant d’appel au démarrage.
- Fonctionnement exceptionnellement silencieux – 70 dB(A), jusqu’à 8 dB(A) de moins que les compresseurs à vis de taille comparable
- Listé ETL et conforme à la norme CE
Pour plus d’informations, cliquez ici.