Danfoss Turbocor olievrije centrifugaalcompressoren zijn bijzonder flexibel en kunnen daarom worden gebruikt in luchtgekoelde, watergekoelde of verdampingsgekoelde koelers, die worden gebruikt in veel verschillende toepassingen zoals comfortkoeling, processen op lage temperatuur, opslag en warmteterugwinning. Er zijn al meer dan 70.000 Turbocor compressoren geïnstalleerd op bouwplaatsen over de hele wereld.
Voordelen:
- Geen prestatievermindering en geen mechanische slijtage tijdens de levensduur van de compressor
- Uitstekende efficiëntie bij gedeeltelijke belasting
- Compact, lichtgewicht en eenvoudig systeemontwerp verlaagt de installatie- en onderhoudskosten.
- Soft Start vermindert de inschakelstroom tijdens het opstarten.
- Uitzonderlijk stille werking – 70 dB(A), tot 8 dB(A) stiller dan schroefcompressoren van vergelijkbare grootte
- ETL-lijst en CE-conform
Meer informatie is hier te vinden.