Danfoss Turbocor ölfreie Zentrifugalverdichter sind besonders flexibel und können daher in luftgekühlten, wassergekühlten oder verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen eingesetzt werden, die in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen wie Komfortkühlung, Niedertemperaturverfahren, Einspeicherung und Wärmegewinnung zum Einsatz kommen. Weltweit wurden bereits mehr als 70.000 Turbocor-Verdichter auf Baustellen installiert.
Vorteile:
- Keinerlei Leistungsminderung und kein mechanischer Verschleiß über die Lebensdauer des Verdichters
- Hervorragende Teillasteffizienz
- Kompaktes, leichtes und einfaches Systemdesign reduziert Installations- und Wartungskosten.
- Soft Start reduziert den Einschaltstrom beim Anlauf.
- Außerordentlich leiser Betrieb – 70 dB(A), bis zu 8 dB(A) leiser gegenüber Schraubenverdichtern vergleichbarer Größe
- ETL-gelistet und CE-konform
Weitere Informationen finden Sie hier.