Condition-based Monitoring met frequentieregelaars, in slechts enkeler stappen te configureren

Condition-based Monitoring met een frequentieregelaar - zo werkt het

Conditiebewaking – ook bekend als Condition-based Monitoring (CBM) – is een van de belangrijke trends in de automatiserings- en installatietechniek. Gebruikers passen Condition-based Monitoring met frequentieregelaars toe, voor lagere onderhoudskosten, een hogere beschikbaarheid en, last but not least, om bestaande processen verder te optimaliseren.

Dit alles is gebaseerd op een systematische en betrouwbare verzameling van conditiegegevens in de frequentieregelaars van de productielijnen. Maar hoeveel moeite moet worden gedaan om dergelijke gegevens te verzamelen en bijvoorbeeld de frequentieregelaars zo te configureren dat zij als sensoren in het systeem functioneren?

Condition-based Monitoring met frequentieregelaars stap voor stap opzetten

Danfoss Drives laat zien dat dit snel en eenvoudig kan worden gedaan met de juiste hulpmiddelen in een video over het instellen van de CBM met behulp van VLT® Motion Control Software MCT 10. Deze op Windows gebaseerde software maakt gebruik van een plug-in en extra parametergroepen in VLT® frequentieregelaars met CBM-ondersteunende firmware om de functies met behulp van een licentiecode in slechts enkele stappen te activeren en parametreren. Alleen trillingsbewaking vereist externe hardware in de vorm van een trillingssensor om de gegevens te verzamelen en de nodige waarschuwingen en alarmen af te geven op basis van de evaluatie van de metingen. In de video ziet u de procedure voor het configureren en parametriseren van de variabelen en grenswaarden. De video is in het Engels, en Duitse ondertitels zijn beschikbaar.

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van YouTube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

Hoe leert een frequentieregelaar?

CBM-experts Jörg Dannehl en Holger Schmidt leggen in de eerste aflevering van Torque – The Drive Podcast uit hoe en waarom een frequentieregelaar leert en wat er schuilgaat achter Condition-based Monitoring met frequentieregelaars. De frequentieregelaar krijgt een nieuwe besturingskaart en bestuurt dus niet meer alleen de aandrijving, maar detecteert ook fouten. Het is belangrijk dat de regelaar na de inbedrijfstelling de typische patronen van de installatie leert kennen. Getraind met voldoende gegevens, begint het dan te controleren. Vanaf dat moment waarschuwt een stoplichtsysteem de gebruiker in real time wanneer zich fouten voordoen. Luister mee en neem de kennis mee naar je dagelijkse werk!

Torque - The Drive Podcast | Aflevering 1

Ontdek Danfoss Drives