De energie-input geeft aan hoeveel energie aan een systeem wordt geleverd om bijvoorbeeld een gewenste toestand te bereiken. Het voorbeeld van een frequentieregelaar illustreert hoe het aandrijfsysteem energie absorbeert om een gewenst vermogen te bereiken en een belasting van snelheid en koppel te voorzien. De energieklasse (G-waarde) geeft aan hoe efficiënt een frequentieregelaar energie omzet en rangschikt de mate van efficiëntie op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie).

Er zijn ook IE- en IES-klassen voor frequentieregelaars.

Ze variëren van IE0 tot IE2 (laag tot hoog) en zijn van toepassing op motoren met een nominale spanning van 100 tot 1000 volt en een nominaal vermogen van 0,12 tot 1200 kilowatt. De IES-klassen evalueren niet alleen de efficiëntie van individuele componenten zoals motoren, maar ook de efficiëntie van het volledige systeem, inclusief de besturing en regeling. Door IES-klassen te gebruiken, bereiken industriële installaties een optimale energie-efficiëntie en kunnen zo het energieverbruik en de uitstoot verminderen. Hoe hoger de efficiëntieklasse, hoe minder energie er verloren gaat, d.w.z. hoe hoger het rendement en hoe milieuvriendelijker de frequentieregelaar is. Frequentieregelaars van frequentieregelaars voldoen al aan de strengste eisen van de energie-efficiëntienorm IES 61800-9 en zijn geclassificeerd als IE2.