L’apport d’énergie indique la quantité d’énergie fournie à un système pour atteindre, par exemple, un état souhaité. L’exemple d’un variateur de fréquence illustre comment le système d’entraînement consomme de l’énergie pour atteindre une puissance souhaitée et fournir une vitesse et un couple à une charge. La classe énergétique (valeur G) indique l’efficacité avec laquelle un variateur de fréquence convertit l’énergie et évalue le degré d’efficacité sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).

Pour les variateurs de fréquence, il existe encore les classes IE ou IES.

Elles comprennent IE0 à IE2 (faible à élevé) et s’appliquent aux moteurs d’une tension nominale de 100 à 1000 volts et d’une puissance nominale de 0,12 à 1200 kilowatts. Les classes IES n’évaluent pas seulement l’efficacité des composants individuels tels que les moteurs, mais aussi l’efficacité du système dans son ensemble, y compris le contrôle et la régulation. En utilisant les classes IES, les installations industrielles atteignent une efficacité énergétique optimale et peuvent ainsi réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions. Plus la classe d’efficacité est élevée, moins il y a de perte d’énergie, c’est-à-dire plus le rendement est élevé et plus le variateur de fréquence est respectueux de l’environnement. Les variateurs de fréquence Danfoss répondent déjà aux exigences les plus strictes de la norme d’efficacité énergétique IES 61800-9 et sont classés IE2.