In veel industriële en commerciële processen treden warmteverliezen op. Dit wordt ook wel restwarmte genoemd. Ze ontstaan in bijna elk thermisch of mechanisch proces. Het scala aan mogelijke bronnen van afvalwarmte is daarom bijzonder groot. Ze kunnen worden gebruikt door warmtewisselaars, ORC-systemen (Organic Rankine Cycle) of warmtepompen om energie te besparen en deCO2-voetafdruk te verkleinen. Het principe is: eerst vermijden, dan consumeren.
Vermijden van afvalwarmte :
- Dimensionering: Het doel hier is om te bepalen of er onnodige overcapaciteit is en hoe dit kan worden vermeden.
- Controle: Hier gaat het erom of het proces correct wordt gecontroleerd en of stilstandtijden kunnen worden vermeden.
- Temperatuurniveau: De vraag is hier of de temperatuur vereist is of dat het proces ook op een lagere temperatuur kan draaien.
- Isolatie: Dit gaat over de vraag of betere isolatie de warmteverliezen van een systeem kan verminderen.
- Onderhoud: Dit gaat over het type en de manier van onderhoud, bijvoorbeeld of het systeem voldoende wordt onderhouden.
- Alternatieven: De vraag is hier of er efficiëntere processen zijn die hetzelfde of zelfs een beter resultaat opleveren.
Gebruik van afvalwarmte:
- Afvalwarmte kan worden gebruikt als nuttige warmte of worden omgezet in nuttige energie zoals koeling of elektriciteit.
- De energie die in het bedrijf wordt teruggewonnen, kan op verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld voor verwarming of koeling.
Voordelen van het gebruik van industriële afvalwarmte:
- Hoog energiebesparingspotentieel: Het gebruik van afvalwarmte voor verwarming en koeling leidt tot lagere energiekosten.
- Vermindering van investeringen: De teruggewonnen proceswarmte kan indien nodig ook investeringen in koelsystemen besparen
- Winstgevendheid van warmteterugwinningsinstallaties: Over het algemeen bereikt de winstgevendheid van warmteterugwinningsinstallaties, gemeten in termen van rendement op investering, dubbele cijfers.
- Klimaatvriendelijk – afvalwarmte wordt beschouwd als hernieuwbare energie