Dans l’industrie et le commerce, de nombreux processus entraînent des pertes de chaleur. Celle-ci est également appelée chaleur résiduelle. Ils sont produits dans presque tous les processus thermiques ou mécaniques. C’est pourquoi l’éventail des sources potentielles de chaleur perdue est particulièrement large. Elles peuvent être utilisées par des échangeurs de chaleur, des installations ORC (Organic Rankine Cycle) ou des pompes à chaleur afin d’économiser de l’énergie et de réduire l’empreinte carbone. Le principe est d’éviter d’abord, de consommer ensuite.
Prévention de la chaleur perdue :
- Dimensionnement : il s’agit ici de voir s’il existe des surcapacités inutiles et comment les éviter.
- Pilotage : il s’agit ici de savoir si le processus est correctement piloté ou si les temps morts peuvent être évités.
- Niveau de température : il s’agit ici de savoir si la température est nécessaire ou si le processus peut fonctionner à une température plus basse.
- Isolation : il s’agit ici de savoir si une meilleure isolation peut réduire les pertes de chaleur d’une installation.
- Entretien : il s’agit ici de savoir comment l’entretien est effectué, c’est-à-dire, par exemple, si l’installation est suffisamment entretenue.
- Les alternatives : Il s’agit ici de savoir s’il existe des processus plus efficaces qui produisent le même résultat, voire un meilleur résultat.
Utilisation de la chaleur résiduelle :
- Les rejets thermiques peuvent être utilisés comme chaleur utile ou être transformés en énergie utile comme le froid ou l’électricité.
- L’énergie récupérée dans l’entreprise peut être utilisée sous différentes formes, par exemple pour le chauffage ou le refroidissement.
Avantages de l’utilisation de la chaleur résiduelle industrielle :
- Potentiel d’économie d’énergie élevé : l’utilisation de la chaleur résiduelle pour les besoins en chaleur et en froid permet de réduire les coûts énergétiques.
- Réduction des investissements : La chaleur récupérée permet d’économiser des investissements dans des systèmes de refroidissement.
- Rentabilité des installations de récupération de chaleur : en règle générale, la rentabilité des installations de récupération de chaleur, mesurée au niveau du retour sur investissement, atteint des valeurs à deux chiffres.
- Respectueux du climat – la chaleur résiduelle est considérée comme une énergie renouvelable