Efficiënte gebouwtechnologie dient om het comfort en de veiligheid van de bewoners van een gebouw te verhogen en te garanderen. Vandaag de dag levert het ook een belangrijke bijdrage aan een grotere energie-efficiëntie en aan het verlagen van de bedrijfskosten door middel van regelsystemen op een hoger niveau.
Moderne gebouwtechnologie richt zich op geïntegreerde systemen die met elkaar communiceren en elkaar aanvullen. Dit gebeurt via netwerksystemen die door middel van gemeenschappelijke protocollen met elkaar verbonden zijn via een besturingsniveau dat ook het algehele systeem bewaakt. Intelligente componenten met een breed scala aan functies, zoals de Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102, zorgen voor optimale energie-efficiëntie en tegelijkertijd voor een hoge mate van flexibiliteit en bedienbaarheid van de verschillende aandrijvingen. Ze bieden ook toegang tot lokaal geïnstalleerde sensoren om op elk moment een gedetailleerd rapport over het hele systeem te verkrijgen.
Bouwtechnologie is onderverdeeld in zes groepen:
- Technische uitrusting van gebouwen: omvat alle technische installaties en voorzieningen die nodig zijn om een gebouw te voorzien van gas, water, afvalwater en de afvoer van afvalwater en regenwater.
- Verwarming, ventilatie, airconditioning: omvat alle technische systemen en apparatuur die nodig zijn voor het verwarmen van water en het leveren van lucht en warmte aan een gebouw.
- Elektrotechniek: verwijst naar alle elektrische systemen en apparatuur die belangrijk zijn voor de werking van het gebouw (bijv. stroomvoorziening, verlichting, elektrische verwarming en elektrische aandrijvingen).
- Lift-, transport- en opslagtechnologie: bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
- Gebruikspecifieke systemen: bijvoorbeeld in de was- en schoonmaaksystemen, afval- en papierverwijderingssystemen.
- Brandbeveiliging en veiligheidstechnologie: beschrijft alle technische systemen en apparatuur die relevant zijn voor het bewaken en besturen van de technische systemen van het gebouw (bijv. brandalarmsystemen of bewakingssystemen).