Eine effiziente Gebäudetechnik dient dazu, den Komfort und die Sicherheit der Bewohner eines Gebäudes zu erhöhen und zu garantieren. Außerdem leistet sie heute durch übergeordnete Leitsysteme einen wesentlichen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und zur Reduzierung der Betriebskosten.
Die moderne Gebäudetechnik fokussiert auf integrierte Systeme, die miteinander kommunizieren und sich gegenseitig ergänzen. Dies erfolgt über vernetzte Systeme, die mittels gemeinsamer Protokolle über eine Leitebene gekoppelt sind, die gleichzeitig das Monitoring des Gesamtsystems übernimmt. Intelligente Komponenten mit einer Vielzahl an Funktionen, wie beispielsweise die Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102, erreichen eine optimale Energieeffizienz und gleichzeitig eine hohe Flexibilität und Bedienbarkeit der verschiedenen Antriebe. Außerdem erlauben sie den Zugriff auf lokal angebrachte Sensoren, um jederzeit einen detaillierten Bericht über das Gesamtsystem zu erhalten.
Die Gebäudetechnik teilt sich in sechs Gruppen auf:
- Technische Ausrüstung von Gebäuden: umfasst alle technischen Anlagen und Einrichtungen, die für die Versorgung eines Gebäudes mit Gas, Wasser, Abwasser sowie die Entsorgung von Abwasser und Regenwasser erforderlich sind.
- Heizung, Lüftung, Klima: beinhaltet alle technischen Anlagen und Einrichtungen, die für die Erwärmung von Wasser, sowie die Raumluft- und Wärmeversorgung eines Gebäudes erforderlich sind.
- Elektrotechnik: bezieht sich auf alle elektrischen Anlagen und Einrichtungen, die für den Betrieb des Gebäudes wichtig sind (Bsp. Stromversorgung, Beleuchtung, elektrische Heizung und elektrische Antriebe).
- Aufzug-, Förder- und Lagertechnik: zum Beispiel in der Getränke- und Lebensmittelindustrie.
- Nutzungsspezifische Anlagen: zum Beispiel in der Wäscherei- und Reinigungsanlagen, Müll- und Papierabwurfanlage.
- Brandschutz und Sicherheitstechnik: beschreibt alle technischen Anlagen und Einrichtungen, die für die Überwachung und Steuerung der technischen Anlagen des Gebäudes relevant sind (Bsp. Brandmeldeanlagen oder Überwachungssysteme).