Une technique du bâtiment efficace sert à augmenter et à garantir le confort et la sécurité des habitants d’un bâtiment. En outre, elle contribue aujourd’hui de manière significative à une meilleure efficacité énergétique et à la réduction des coûts d’exploitation grâce à des systèmes de gestion supérieurs.
La technique moderne du bâtiment se focalise sur des systèmes intégrés qui communiquent entre eux et se complètent mutuellement. Cela se fait par le biais de systèmes en réseau, couplés au moyen de protocoles communs via un niveau de contrôle qui se charge en même temps de la surveillance de l’ensemble du système. Des composants intelligents dotés d’une multitude de fonctions, comme par exemple le Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102, permettent d’atteindre une efficacité énergétique optimale tout en offrant une grande flexibilité et une grande facilité d’utilisation des différents entraînements. Ils permettent également d’accéder à des capteurs installés localement afin d’obtenir à tout moment un rapport détaillé sur l’ensemble du système.
La technique du bâtiment se divise en six groupes :
- Equipement technique des bâtiments : comprend toutes les installations et équipements techniques nécessaires à l’alimentation d’un bâtiment en gaz, eau, eaux usées ainsi qu’à l’évacuation des eaux usées et pluviales.
- Chauffage, ventilation, climatisation : comprend toutes les installations et équipements techniques nécessaires au chauffage de l’eau, ainsi qu’à l’approvisionnement en air ambiant et en chaleur d’un bâtiment.
- Electrotechnique : se réfère à toutes les installations et équipements électriques qui sont importants pour le fonctionnement du bâtiment (ex. alimentation électrique, éclairage, chauffage électrique et entraînements électriques).
- Technique d’ascenseur, de convoyage et de stockage : par exemple dans l’industrie des boissons et de l’alimentation.
- Installations spécifiques à l’utilisation : par exemple dans les installations de blanchisserie et de nettoyage, les installations de dépôt de déchets et de papier.
- Protection contre l’incendie et technique de sécurité : décrit toutes les installations et tous les équipements techniques qui sont pertinents pour la surveillance et la commande des installations techniques du bâtiment (ex. installations de détection d’incendie ou systèmes de surveillance).