Veilige drinkwatervoorziening
in de regio Nahe-Glan

De levering van drinkwater – de hoogste mate van betrouwbaarheid is vereist. De gemeentelijke nutsorganisatie Nahe-Glan vertrouwt op de Danfoss DrivePro Site Assessment voor maximale beschikbaarheid en een betere planning voor onderhoud en service. Hiervoor zetten de servicemonteurs van onze partner Klebs+Hartmann ze allemaal in frequentieregelaar onder het vergrootglas om op basis daarvan een risicoanalyse uit te voeren en actieadviezen te geven voor een veilige drinkwatervoorziening.

1 miljoen kubieke meter veilige drinkwatervoorziening

De gemeentelijke nutsvereniging Nahe-Glan voorziet 18 lokale gemeenschappen en de stad Bad Sobernheim van drinkwater, een belangrijk levensmiddel. Het jaarlijkse waterverbruik bedraagt ​​ca. 1 miljoen m³, die via ca. 6.900 aansluitingen naar ca. 18.500 inwoners stromen. Het drinkwater wordt vanuit 26 extractiesystemen, te weten 23 diepe putten, 1 proceswaterput en 2 bronnen, via 13 UV-systemen in de opslagsystemen gepompt en van daaruit aan de huishoudens geleverd. Vanwege de topografische ligging zijn er 4 pompstations, 3 drukverhogingssystemen en 12 drukverminderingssystemen in gebruik om te zorgen voor een normale watervraag en waterdruk. Vanuit 22 verhoogde tanks gaat het water via een 250 km lang leidingsysteem naar de verbruikers. Presteren op tal van punten in dit systeem frequentieregelaar een bijdrage aan de veilige drinkwatervoorziening van de regio.

De VG Nahe-Glan werkt 24/7 aan een veilige drinkwatervoorziening

Het is eind oktober 2021. De dag belooft zonnig te worden. Des te beter, want vandaag wacht verkoper Jürgen Hedderich en servicemonteur Ralf Schütz van Danfoss-partnerbedrijf Klebs+Hartmann veel werk in de frisse lucht. De twee experts reizen 's ochtends vanuit het hoofdkantoor in Ludwigshafen am Rhein om Rüdiger Eckel van de drinkwaterleverancier VG Nahe-Glan in Bad Sobernheim te ontmoeten. EEN DrivePro-sitebeoordeling, wat een inventarisatie en evaluatie is van alle frequentieomvormers in een systeem, staat op de agenda. De experts hebben de kleine uitrusting die ze nodig hebben voor deze klus in de kofferbak.

Allereerst nemen ze met Eckel het vooraf afgesproken dagschema door. Al snel wordt duidelijk dat het vandaag een lange dag gaat worden voor de drie technici. Enerzijds zijn de stations waar de frequentieregelaar hun werk doen, ver uit elkaar daarentegen, moet een groot aantal omvormers worden onderzocht en geregistreerd voor de inventarisatie. De meeste regelen de pompen in het waterleidingnet van de regio.

DrivePro Site Assessment: Klein bloedbeeld voor de frequentieomvormer

De technici Hedderich en Schütz zijn verheugd om te zien welke oude schatten en verrassingen ze zullen aantreffen bij de DrivePro Site Assessment van vandaag bij VG Nahe-Glan. Deze speciale service voelt altijd een beetje als één schattenjacht op. Waarom? Alexander Bladowski van Danfoss Drives weet dat maar al te goed. Als hij de frequentieomvormers in de systemen van zijn klanten onder de loep neemt, duikt er soms een ouder apparaat op dat niet meer bekend is of waarvoor geen reserveonderdelen meer beschikbaar zijn - een echte schat.

Natuurlijk zijn dergelijke schatten waardevol, maar ze kunnen plotseling falen en zo de goede werking van de operaties verstoren. Dat heeft niemand nodig! Het is goed dat systeembeheerders in een vroeg stadium tegenmaatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld met een DrivePro site assessment. Door deze volledige, locatiebrede registratie en risicobeoordeling van iedereen frequentieregelaar Exploitanten van kritieke infrastructuursystemen optimaliseren hun onderhoudsstrategie. “Een DrivePro Site Assessment is als een klein bloedbeeld voor hen frequentieregelaar een bedrijf waar je vervolgens op verder kunt bouwen”, legt Bladowski uit. Want als gebruikers hun waarden kennen, kunnen ze daar hun strategie stevig op bouwen. Op deze manier kunnen onvoorziene systeemuitval en plotselinge storingsonderdrukking worden geminimaliseerd. In het video-interview legt Bladowski precies uit wat er achter een DrivePro Site Assessment van Danfoss Drives zit.  

De VG Nahe-Glan zorgt voor schoon drinkwater
Speel video af

Inzet met het oog op veilige drinkwatervoorziening

Terug ter plaatse in de regio Bad Sobernheim. Na een korte stemming begint het meteen. Eckel kent zijn vakgebied als zijn broekzak en gaat feilloos naar het eerste gemaal op haar lijstje. Eenmaal daar aangekomen, worden de twee bestaande frequentieomvormers van het type VLT 6000 gecontroleerd door Danfoss Drives en hun gegevens overgebracht naar een servicelaptop. Ze worden vervolgens geëvalueerd in de volgende stap als onderdeel van een risicoanalyse. Tegenwoordig draait het echter allemaal om de balans opmaken. De twee technici zorgen binnen enkele dagen na de inventarisatie voor de exacte analyse en suggesties voor mogelijke maatregelen.

Naast de daadwerkelijke DrivePro Site Assessment biedt de Danfoss-partner ook een cloudservice: als de systeembeheerder daarom vraagt, kunnen de gegevens worden opgeslagen in een cloud die eigendom is van het bedrijf. Op deze manier heeft de gebruiker 24/7 toegang tot de opgeslagen parameters van de frequentieomvormer. En als er een storing is, wordt de downtime aanzienlijk verminderd. Een vervangend apparaat kan snel en correct geparametreerd worden geleverd.

Goede redenen voor een locatiebeoordeling in de drinkwatervoorziening

DrivePro Site Assessment door Danfoss Drives:

Nu gaat het van plant tot plant. Het doel is de gegevens van iedereen frequentieregelaar vandaag en evalueer het vervolgens in de volgende stap om passende maatregelen te nemen. Want als de netbeheerder de actuele status kent, kan het risico op uitval en uitvaltijd worden geminimaliseerd en kan onderhoud gericht gepland worden.

Rüdiger Eckel van de Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan weet precies waarom hij voor deze service heeft gekozen: "Omdat onze systemen over de hele regio zijn verspreid, willen we de locatiebeoordeling gebruiken om onze onderhoudsstrategie te optimaliseren en onszelf te beschermen tegen ongeplande uitvaltijd; vooral met een kritieke infrastructuur zoals de drinkwatervoorziening, is het belangrijk om altijd nauwkeurige informatie te hebben over de toestand van de systemen om in een vroeg stadium te kunnen ingrijpen.”

Jürgen Hedderich kan Eckel voor vandaag geruststellen: "Hier bij VG Nahe-Glan zijn ze frequentieregelaar in goede staat en ook netjes gehuisvest - we zagen daar iets heel anders. Toch loont het de moeite om de toestellen te inventariseren. Zo ben je op alle eventualiteiten voorbereid.”

Hoe deden ze dat?

In het video-interview vertelt Jürgen Hedderich over zijn werk bij VG-Werke Nahe-Glan. “Tijdens een locatiebeoordeling leggen we een grote verscheidenheid aan convertergegevens vast. Op deze manier kan de exploitant heel eenvoudig een compleet overzicht krijgen van de levenscyclusstatus van alle frequentieomvormers en onverwachte onderhoudsmaatregelen voorkomen." Dit biedt een meerwaarde, vooral voor kritieke infrastructuren zoals de veilige drinkwatervoorziening in de Nahe-Glan regio.

Danfoss Drives heeft oplossingen voor waterleveranciers en afvalverwerkingsbedrijven
Video afspelen over datalogging voor DrivePro Site Assessment

Ontdek Danfoss Drives