Duurzame ventilatie- en airconditioningsystemen zijn ventilatie- en airconditioningsystemen die het binnenklimaat permanent regelen en de impact op het milieu tot een minimum beperken. Ze behandelen de buitenlucht in het ventilatiecentrum en zorgen zo voor een aangenaam binnenklimaat door vocht en onaangename of schadelijke geuren te elimineren. Dit is vooral belangrijk in ruimtes waar veel mensen aanwezig zijn.
Waarom luchtbehandelingskasten?
- Mensen hebben ongeveer 20-60m3 buitenlucht per uur nodig
- Verwijdering van schadelijke gassen en dampen
- Verwijderen van virussen, bacteriën en schimmelporiën of voorkomen van de opname vanCO2-emissies(bijv. door ademhaling)
- De warmtevraag garanderen
- Energieverbruik en kosten verlagen
In principe worden ventilatie- en airconditioningsystemen in alle toepassingsgebieden op dezelfde manier opgebouwd. Het centrum is het RLT-systeem. Daar wordt de aangezogen buitenlucht naar behoefte gereinigd, verwarmd, gekoeld of ontvochtigd. De lucht stroomt van de centrale eenheid naar de kanalen. Dit zorgt ervoor dat alle aangesloten kamers worden voorzien van goed geconditioneerde lucht. Tegelijkertijd zuigen afzuigventilatoren de muffe ruimtelucht uit de werkruimte af en voeren deze terug naar buiten of als recirculatielucht naar het ventilatiecentrum, zodat de cyclus opnieuw begint.
Ventilatie- en airconditioningsystemen zijn vaak cruciaal voor een gezond en gezellig binnenklimaat. U moet altijd aandacht besteden aan de energie-efficiëntie van het systeem: Besparingen van 20-25% zijn vaak mogelijk in de industriële en dienstensector.
Het is het beste om advies te vragen aan een energie-efficiëntiedeskundige. Een energie-inspectie helpt je om energie en bedrijfskosten te besparen. Ben je geïnteresseerd in een nieuw HVAC-systeem? Vervolgens voeg je een berekening van de levenscycluskosten toe aan je offerte. Zo kun je zien welk systeem zich in de loop der jaren het best heeft bewezen.
Volkswagen vertrouwt op het EC+ concept van Danfoss en Novenco om een van de grootste assemblagehallen in zijn fabriek in Navarra te ventileren. EC+” staat voor het intelligente samenspel van optimaal geselecteerde systeemcomponenten: frequentieregelaar, motor en ventilator. Het nieuwe HVAC-systeem in de Volkswagenfabriek biedt maximale energie- en kostenefficiëntie. Dit komt omdat elektrische aandrijftechnologie met geoptimaliseerde snelheidsinstellingen een belangrijke technologie is voor het verhogen van de energie-efficiëntie van ventilatoren en pompen.
In het eerste jaar bespaarden de zes nieuwe luchtbehandelingsunits in totaal 747.429 kWh elektriciteit, 350 ton CO2 en 199.115 euro aan elektriciteitskosten vergeleken met het vorige ventilatiesysteem. Deze berekening is gebaseerd op een energieprijs van 26,64 cent/kWh. Verdere basisaannames voor de berekening zijn een CO2-emissiefactor van 468 g/kWh en 8.760 jaarlijkse bedrijfsuren. In de industrie zijn oplossingen voor airconditioning en bouwtechnologie een belangrijke factor voor een efficiënt, energiebesparend totaalsysteem.
Lees hier meer over duurzame luchtbehandelingskasten: https://discover-drives.danfoss.com/alle-case-storys/danfoss-discover-drives-case-story-vw-navarra/