Unter Nachhaltige RLT werden raumlufttechnische Anlagen verstanden, die das Raumklima dauerhaft regulieren und die Umweltbelastung minimieren. Sie bereiten die Außenluft in der Lüftungszentrale auf und sorgen damit für ein angenehmes Raumklima, indem sie die Luftfeuchtigkeit und unangenehme oder schädliche Gerüche beseitigen. Gerade in Räumen, wo sich viele Menschen aufhalten, ist dies besonders wichtig.
Warum RLT-Anlagen?
- Menschen benötigen ca. 20-60 m3 Außenluft pro Stunde
- Beseitigung von schädlichen Gasen und Dämpfen
- Entfernung von Viren, Bakterien und Pilzporen oder Vermeidung der Aufnahme von CO2-Emissionen (z.B durch Atmen)
- Wärmebedarf sicherstellen
- Energieverbrauch- und kosten reduzieren
Vom Prinzip her sind raumlufttechnische Anlagen in allen Einsatzbereichen gleich aufgebaut. Ihr Zentrum ist die RLT-Anlage. Dort wird die angesaugte Außenluft je nach Bedarf gereinigt, erwärmt, gekühlt oder entfeuchtet. Die Luft strömt von der Zentraleinheit in die Kanäle. Somit werden alle angeschlossenen Räume mit richtig klimatisierter Luft versorgt. Gleichzeitig saugen Abluftventilatoren die verbrauchte Raumluft aus dem Arbeitsbereich ab und führen sie entweder nach draußen oder als Umluft in die Lüftungszentrale zurück, sodass der Kreislauf nochmal von vorne beginnt.
Raumlufttechnische Anlagen sind oft entscheidend für ein gesundes und behagliches Raumklima. Dabei sollten Sie immer auf die Energieeffizienz der Anlage achten: Im Industrie- und Dienstleistungsbereich sind oft Einsparungen von 20-25% möglich.
Lassen Sie sich am besten von einem Experten für Energieeffizienz beraten. Eine Energieinspektion hilft Ihnen, Energie und Betriebskosten zu sparen. Interessieren Sie sich für ein neues HLK-System? Anschließend fügen Sie Ihrem Angebot eine Lebenszykluskostenrechnung („Life Cycle Costs“) bei. So sehen Sie, welches System sich über die Jahre am besten bewährt hat.
Volkswagen setzt bei der Belüftung einer der größten Montagehallen im Werk Navarra auf das EC+-Konzept von Danfoss und Novenco. Das „EC+“ steht für das intelligente Zusammenspiel optimal ausgewählter Systemkomponenten Frequenzumrichter, Motor und Lüfter. So bietet die neue HLK im Volkswagenwerk höchste Energie- und Kosteneffizienz. Denn elektrische Antriebstechnik mit optimalen Drehzahlvorgaben ist eine Schlüsseltechnologie zur Steigerung der Energieeffizienz von Lüftern und Pumpen.
Die sechs neuen RLT-Geräte sparten im ersten Jahr insgesamt 747.429 kWh Strom, 350 Tonnen CO2 und 199.115 Euro Stromkosten gegenüber der bisherigen Lüftungsanlage ein. Dieser Berechnung liegt ein Energiepreis von 26,64 Cent/kWh zugrunde. Weitere Grundannahmen für die Berechnung sind ein CO2-Emissionsfaktor von 468 g/kWh und 8.760 Jahresbetriebsstunden. In Industrien sind Klima- und Gebäudetechniklösungen ein wichtiger Faktor für ein effizientes, energieeinsparendes Gesamtsystem.
Lesen Sie hier mehr über nachhaltige RLT-Anlagen: https://discover-drives.danfoss.com/alle-case-storys/danfoss-discover-drives-case-story-vw-navarra/