EC+ ist ein Konzept von Danfoss, durch welches Planer/Anwender/Betreiber beste Komponenten zusammenstellen können, um maximale Effizienz und den höchsten Systemwirkungsgrad zu erreichen sowie darüber deutlich weniger Energie und Energiekosten einzusetzen.
Das Konzept ermöglicht die Nutzung von PM-Motoren in IEC-Standardabmessungen mit einem Danfoss VLT® Frequenzumrichter. Danfoss hat das dafür notwendige Regelverfahren in die bestehenden VLT® Umrichter-Serien integriert. Für den Betreiber ergeben sich somit keine Änderungen. Nach Eingabe der relevanten Motordaten profitiert der Anwender vom einem hohen Motorwirkungsgrad auf dem Niveau der EC-Technologie.
- Freie Wahl bei der Motortechnologie: PM oder Asynchron mit demselben Frequenzumrichter
- Bedienung und Installation des Gerätes bleiben gleich
- Herstellerunabhängig bei der Wahl aller Komponenten
- Bester Systemwirkungsgrad durch Kombination Wirkungsgrad-optimierter Einzelkomponenten
- Retrofit bestehender Anlagen möglich
- Großer Leistungsbereich für Standard- und PM-Motoren