In de drankenindustrie, zoals in dit geval, zijn transportbanden een onmisbaar onderdeel van het systeem om flessen, blikken en andere verpakkingen efficiënt en veilig te transporteren en om de verschillende stations van een systeem met elkaar te verbinden.
Transportbanden moeten over het algemeen robuust zijn om zware ladingen te kunnen transporteren. Tegelijkertijd moeten ze gemakkelijk te starten en te stoppen zijn, zodat flessen en andere voorwerpen niet om kunnen vallen. De doorvoersnelheid is ook belangrijk voor een optimale productie. Operators gebruiken meestal transportbanden met afneembare en eenvoudig te reinigen deksels voor bepaalde processen om een snelle en hygiënische reiniging mogelijk te maken.
In de drankenindustrie moeten transportbanden gemaakt zijn van een materiaal dat bestand is tegen zure en alkali-houdende reinigingsmiddelen om bestand te zijn tegen frequente reinigingsprocessen.
Danfoss Drives biedt het VLT® FlexConcept voor de optimale besturing van transportbanden met zo min mogelijk motorvarianten, lage energiekosten en lage voorraadniveaus. Hij bestaat uit een energiezuinige permanentmagneetmotorreductor en omvormers uit de FC-serie die centraal of decentraal kunnen worden geïnstalleerd.
Meer informatie is hier te vinden.