Dans l’industrie des boissons, comme dans le cas présent, les convoyeurs sont un élément indispensable de l’installation pour assurer un transport efficace et sûr des bouteilles, canettes et autres contenants, ainsi que pour relier les différents postes d’une installation.
Les convoyeurs à bande doivent généralement être robustes pour pouvoir transporter de lourdes charges. En même temps, ils doivent pouvoir être démarrés et arrêtés en douceur afin d’éviter que les bouteilles et autres objets ne tombent. La vitesse de passage est également importante pour un rendement optimal de la production. Habituellement, les opérateurs utilisent pour certains processus des tapis roulants avec des revêtements amovibles et faciles à nettoyer, afin de permettre un nettoyage rapide et hygiénique.
Dans l’industrie des boissons, les bandes transporteuses doivent être fabriquées dans un matériau résistant aux produits de nettoyage à base d’acides et de bases, afin de résister aux nettoyages fréquents.
Pour une commande optimale des bandes transporteuses avec le moins de variantes de moteurs possibles, des coûts énergétiques réduits et un stock limité, Danfoss Drives propose le VLT® FlexConcept. Il se compose d’un motoréducteur à aimants permanents à haute efficacité énergétique et de convertisseurs de la série FC pouvant être installés de manière centrale ou décentralisée.
Pour plus d’informations, cliquez ici.