De water- en afvalwaterindustrie is een van de grootste energieverbruikers in de publieke sector. Energiekosten zijn een van de grootste kostenfactoren. Vooral wanneer pompsystemen meer dan 2000 uur per jaar in bedrijf zijn.
Het opwekken van deze energie produceert elk jaar ongeveer 3 miljoen ton CO2. Op de lange termijn streven lokale overheden en exploitanten echter naar CO2-neutralisatie in deze sector. Om dit doel te bereiken, moeten ze vertrouwen op moderne technologieën en geoptimaliseerde operationele procedures. De 10-30-60 regel helpt om deze energiebesparingen te realiseren. Het is gebaseerd op empirische waarden en stelt dat 10 procent kan worden bereikt met efficiëntere componenten zoals energiebesparende motoren, en nog eens 30 procent door het gebruik van frequentieregelaars. Operators kunnen de laatste 60 procent – en dus de hoogste besparingen – alleen bereiken door het algehele systeem te optimaliseren. Centrifugaalpompen en -ventilatoren zijn bijzonder geschikt om deze vermindering in energieverbruik en dus CO2-uitstoot te bereiken, omdat ze het grootste besparingspotentieel bieden dankzij hun vierkante en kubusvormige karakteristieken.

Ze behoren tot de groep turbomachines met een kwadratische koppelkromme, wat betekent dat als de snelheid toeneemt, het debiet evenredig toeneemt, de druk kwadratisch toeneemt en de energieabsorptie toeneemt tot de derde macht. Dit is waar frequentieregelaars om de hoek komen kijken. Ze hebben de taak om de systeemprestaties precies aan te passen aan de respectievelijke vereisten. En – in tegenstelling tot een mechanisch regelsysteem zoals bijvoorbeeld een gasklepregeling – vermindert het energieverbruik en dus de uitstoot van broeikasgassen. Dit komt omdat ze de snelheid van de motoren regelen, de magnetisatie optimaliseren en alle motortypes kunnen regelen, zoals asynchrone, permanentmagneet- of synchrone reluctantiemotoren. Een positief neveneffect: ze vereenvoudigen de inbedrijfstelling en verlagen zo de installatiekosten.