La réduction et l’optimisation font référence aux mesures visant à réduire la consommation d’électricité et à augmenter l’efficacité des appareils, des processus et des installations afin de réduire les coûts énergétiques. Réduire et optimiser la consommation d’électricité présente de nombreux avantages. Tout d’abord, les coûts énergétiques peuvent être réduits grâce à la faible consommation d’électricité. De plus, la faible consommation d’énergie entraîne également une meilleure efficacité, ce qui permet d’obtenir les mêmes performances avec moins d’énergie. En outre, il y a également un effet positif sur l’environnement, car cela permet de réduire les émissions de gaz de la maison motrice. Les variateurs de fréquence jouent un rôle important dans l’optimisation de la consommation d’électricité et la réduction des émissions. Ce sont des appareils électroniques capables de réguler la vitesse des moteurs électriques, ce qui permet de réduire considérablement la consommation d’énergie dans les installations industrielles. Une manière d’évaluer l’efficacité énergétique des moteurs est d’utiliser ce que l’on appelle les classes IE. Le sigle IE signifie « international efficiency » (efficacité internationale). Ces classes indiquent le degré d’efficacité d’un moteur et vont de IE1 (efficacité la plus faible) à IE2 (efficacité la plus élevée). En outre, il existe également des classes d’efficacité du système (classes IES). Ces classes évaluent non seulement l’efficacité des composants individuels tels que les moteurs, mais aussi l’efficacité de l’ensemble du système, y compris le contrôle et la régulation. En utilisant les classes IES, les installations industrielles atteignent une efficacité énergétique optimale et peuvent ainsi réduire davantage leur consommation d’énergie et leurs émissions. Globalement, l’optimisation de la consommation d’électricité dans les installations industrielles présente de nombreux avantages, notamment la réduction des coûts énergétiques, l’augmentation de l’efficacité et la réduction des émissions. Les variateurs de fréquence Danfoss répondent déjà aux exigences les plus strictes de la norme d’efficacité énergétique IES 61800-9 et sont classés IE2.
Réduire et optimiser la consommation d’électricité en trois étapes :
- Lors de l’achat d’appareils électroniques, faites attention au label énergétique. L’UE impose des classes d’efficacité énergétique pour les moteurs, appelées classes IE. Un moteur avec une classe IE plus élevée consomme moins d’électricité et permet donc d’économiser des coûts énergétiques.
- Effectuer un entretien régulier
- Il est important d’entretenir régulièrement les machines et les installations afin de garantir des performances optimales et de détecter rapidement les éventuels défauts. La maintenance peut également contribuer à réduire la consommation d’électricité. Un exemple en est la vérification du réglage optimal et du bon fonctionnement des systèmes de moteur et d’entraînement.
- Utilisation d’appareils efficaces sur le plan énergétique
- L’utilisation d’appareils efficaces sur le plan énergétique peut réduire considérablement la consommation d’électricité. Dans l’UE, les classes d’efficacité des systèmes (classes IES) sont utilisées pour évaluer l’efficacité énergétique des pompes, des ventilateurs et des compresseurs. Les classes IES vont de IES1 (faible efficacité) à IES3 (très haute efficacité). Une classe IES plus élevée signifie que l’appareil consomme moins d’énergie. Les entreprises devraient donc privilégier les appareils à faible consommation d’énergie afin de réduire leur consommation et leurs coûts énergétiques.
Globalement, ces démarches peuvent contribuer à réduire la consommation et les coûts énergétiques, et donc à préserver l’environnement.