Remote-Monitoring Systeme kommen in vielen verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, beispielsweise in der Energieversorgung, der Automatisierung oder im Transportwesen. Die Überwachung und Verwaltung der Geräte geschehen in der Regel über ein Netzwerk. Sensoren und Überwachungstechnologien sammeln und übertragen Daten über den Betrieb von Geräten, Anlagen und Produktionsprozessen an übergeordnete Steuersysteme. Mit Hilfe dieser gewonnenen und ausgewerteten Daten können Anwender Prozesse und die Qualität der Fertigung optimieren, Probleme erkennen und beheben sowie frühzeitig Wartungsarbeiten planen – siehe auch Predictive und Preventive Maintenance sowie Condition based Monitoring.