Afvalwaterzuiveringsinstallatie Marselisborg
Hoe een afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt omgevormd tot een energieproducent

De afvalwaterzuiveringsinstallatie als energieproducent: zo ziet de toekomst van de watervoorziening eruit! De waterzuiveringssector is namelijk een van de grootste energieverbruikers binnen een gemeente. In Europa is water- en afvalwaterzuivering goed voor 30-50% van het gemeentelijke elektriciteitsverbruik. De gemeente Aarhus in Denemarken laat zien hoe het veel beter kan. Door gebruik te maken van geoptimaliseerde processen, moderne frequentieregelaars met een maximaal energierendement en de nieuwste technologieën zoals stadsverwarming en biogas, is zij erin geslaagd dat de waterzuiveringsinstallatie van Marselisborg vandaag netto energie genereert.

Energieopwekking bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Marselisborg

Afvalwaterzuiveringsinstallatie als energiegenerator: Ontdek hoe frequentieregelaars van Danfoss Drives alle pompen, ventilatoren en andere motoren in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Marselisborg aandrijven en het mogelijk maken om deze installatie om te vormen tot een energieproducent.

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van YouTube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

Rioolwaterzuiveringsinstallatie als energieproducent: Hoe verliep de weg van energieconsument naar energieproducent?

Energieopwekking uit huishoudelijk afvalwater

Er zijn een paar andere fabrieken in de wereld die op dezelfde manier werken als Aarhus en hetzelfde doel nastreven. "Het is echter belangrijk te begrijpen dat onze installatie, in tegenstelling tot de andere, uitsluitend energie opwekt met huishoudelijk afvalwater – niet met extra afval uit bijvoorbeeld de voedingsindustrie, of met zonnepanelen of windturbines. Dat is het unieke verkoopargument van Aarhus," meldt Claus Homann. In de waterzuiveringsinstallatie in Marselisborg is de focus sinds 2010 verlegd van het minimaliseren van het energieverbruik naar het maximaliseren van het netto-energieoverschot. Vandaag produceert de centrale elektriciteit en warmte, en met deze nettoproductie levert zij aan het plaatselijke net van Aarhus, de tweede grootste gemeente van Denemarken. Het CO2-evenwicht werd dienovereenkomstig met 35 % verminderd.

Lees ‘Tech Insight’ om te weten te komen welke technologie u nodig hebt om van uw afvalwaterzuiveringsinstallatie een energieleverancier te maken.

Danfoss VLT® frequentieregelaars voor alle gebieden van waterbehandeling

De water- en afvalwaterzuivering kent grote verschillen in belasting in de loop van de dag en op verschillende tijdstippen van het jaar. Het gebruik van frequentieregelaars is gestaag toegenomen om ventilatoren, pompen en andere aangedreven apparatuur te regelen en aan te passen aan veranderende vermogensvereisten. In de waterzuiveringsinstallatie van Marselisborg zijn VLT® AQUA Drive frequentieregelaars geïnstalleerd op bijna alle bewegende delen: zij regelen blowers, pompen en mixers. Dankzij de frequentieregelaars kan het systeem met maximale flexibiliteit reageren op schommelingen in de belasting.

Torque - The Drive Podcast | Episode 9

De water- en afvalwaterzuivering kent grote verschillen in belasting in de loop van de dag en op verschillende tijdstippen van het jaar. Het gebruik van frequentieregelaars is gestaag toegenomen om ventilatoren, pompen en andere aangedreven apparatuur te regelen en aan te passen aan veranderende vermogensvereisten. In de waterzuiveringsinstallatie van Marselisborg zijn op bijna alle bewegende delen frequentieregelaars geïnstalleerd: zij sturen blowers, pompen en mixers aan. Dankzij de frequentieregelaars kan het systeem met maximale flexibiliteit reageren op schommelingen in de belasting.

In deze aflevering van Torque – The Drive Podcast leggen Claus Homann en Mads Warming uit hoe zij de bestaande fabriek hebben omgebouwd tot een wereldwijd prosumer rolmodel. U kunt het interview ook hier lezen.

Goede vooruitzichten: Op weg om een gemeentelijke prosumer te worden

De visie van de stad Aarhus is de energieproductie nog verder uit te breiden en uit haar afvalwaterzuiveringsinstallaties een overschot te halen dat zo hoog is dat het ook de energiebehoeften voor de drinkwatervoorziening van de stad kan dekken. Hierdoor wordt de grootste elektriciteitsverbruiker van de overheid een energieneutrale speler.

Lees in de ‘Tech Insight’ welke technologie u nodig hebt om van uw afvalwaterzuiveringsinstallatie een energieleverancier te maken.

Tech-Insights: Hoe wordt uw waterzuiveringsinstallatie een energieproducent?

  • Optimalisatie van het stikstofverwijderingsproces: De VLT® AQUA Drive frequentieregelaar past het beluchtingsniveau precies aan de vraag aan. Deze regeling vermindert het energieverbruik en verhoogt de hoeveelheid koolstof die in het systeem blijft.

  • Als blowers worden hogesnelheidsturboblowers gebruikt. Door deze upgrade wordt het energieverbruik in het beluchtingsproces verder teruggedrongen.

  • Regeling van de aërobe slibveroudering, afhankelijk van de temperatuur en de belasting van de installatie. Hier is de regeling met een frequentieregelaar van de retourslibpompen de sleutel tot energiebesparing en een grotere koolstofretentie in het systeem.

  • Verbetering van het warmtekrachtkoppelingsproces voor energieproductie met een energie-efficiëntie van 90 %.

  • Deze veranderingen en verbeteringen, waaronder de effectieve coproductie van elektriciteit en warmte op basis van methaangas uit aërobe slibgisting, hebben geleid tot de indrukwekkende resultaten:
    130% elektriciteitsproductie (30% elektriciteitsoverschot)
    Overtollige warmteproductie van ca. 2,5 GWh/jaar

Ontdek Danfoss Drives