Is het het waard? Controleer het rendement van investeringen in energie-efficiëntie
Rendement op investering: is het het waard?
Energie-efficiëntie is de hefboom om de elektriciteitskosten en CO2-uitstoot van gebouwen en productiefaciliteiten te verminderen. Er zijn veel maatregelen die gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd, omdat de benodigde technologieën al lang beschikbaar zijn. In het begin vergt de verwerving van dergelijke zeer efficiënte technologieën echter investeringen. Welke investeringen zijn zinvol? Welke maatregelen verdienen zichzelf relatief snel terug? Hoe je de ROI, het rendement op investeringen, in energie-efficiëntie kunt controleren, wordt in dit artikel in detail uitgelegd.
Vergelijkende maatregelen: welke investering is de moeite waard?
Een energie-efficiëntiemaatregel die gemakkelijk te implementeren is, is de vervanging van oude motoren door apparatuur met een betere efficiëntie of ook het gebruik van een toepassingsspecifieke snelheidsregeling met frequentieregelaars. De energie-efficiëntieklassen van de Europese Richtlijn Ecodesign geven inzicht in de efficiëntieniveaus van elektromotoren. De laatste twee kolommen van de volgende tabel tonen ook de efficiëntie van een aandrijfsysteem met snelheidsregeling met behulp van een frequentieregelaar. Hogere rendementen en energie-efficiëntieklassen leiden rechtstreeks en permanent tot een lager energieverbruik dankzij lagere verliezen.
Bron: Verordening (EU) 2019/1781 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren en snelheidsbegrenzers.
Investeren in een snelheidsgestuurd systeem met een frequentieregelaar biedt op de lange termijn een hogere ROI dan het gebruik van energiezuinigere motoren. De energiebesparingen zijn meer dan drie keer zo hoog en de financiële voordelen zijn daarom op de lange termijn veel groter.
Als het totale besparingspotentieel in een systeem echter 100 procent is, kan ongeveer 10 procent worden bereikt door efficiëntere componenten zoals motoren. De werking met instelbare snelheidsregeling maakt energiebesparingen van ongeveer 30 procent mogelijk. De grootste besparingen van ongeveer 60 procent worden echter bereikt door het hele systeem te optimaliseren. Er is echter geen algemene oplossing. Gebruikers kunnen het beste voor elke afzonderlijke toepassing controleren of een maatregel het gewenste succes oplevert.
Vraag je je af waar je het eerst moet beginnen met je energie-efficiëntiemaatregelen? Download de Danfoss Drives checklist voor energie-efficiëntie om eenvoudig en snel succes te boeken.
Terugverdientijd: dit is hoe snel de investering in een omvormer zich terugverdient
Amortisatie is het moment waarop de aankoopkosten van een investering worden gedekt door de inkomsten die ze genereert. Voor energie-efficiëntiemaatregelen betekent dit dat de terugverdientijd wordt gebruikt om het moment te berekenen waarop de energiebesparingen de investeringskosten dekken.
Als je de terugverdientijd van een energie-efficiënte component berekent tegen de huidige energieprijzen, ligt die momenteel tussen één en twee jaar. In het volgende voorbeeld verdient de investering in een frequentieregelaar om een pomp of ventilator aan te drijven zichzelf nog sneller terug:
Terugverdientijd - voorbeeldberekening van een ventilatortoepassing
Total Cost of Ownership: de kosten over de gehele levenscyclus van het product in aanmerking nemen.
Het is belangrijk dat gebruikers de volledige levenscyclus van aandrijfcomponenten in overweging nemen wanneer ze investeringen in energie-efficiëntie overwegen.
De typische levensduur (in termen van nuttige levensduur) van een Danfoss frequentieregelaar ligt, net als bij andere onderdelen van elektrische aandrijftechnologie, tussen de 10 en 15 jaar. In de totale levensduurkosten maken de aankoopkosten (= investeringskosten) maximaal 5 procent uit van de totale kosten. Normaal gesproken maken onderhouds- en servicekosten slechts 1 procent uit van de totale levensduurkosten. De resterende 94 procent komt voor rekening van de energiekosten.
Geef daarom bij de aankoop van een nieuw onderdeel of de vervanging van een bestaand onderdeel de hoogste prioriteit aan energie-efficiëntie en het toekomstige energiebesparingspotentieel, in plaats van alleen te kijken naar de hoogte van de investeringskosten.
Dit betaalt zich snel terug: VW bespaart 20% energie en 350 ton CO₂.
Volkswagen vertrouwt op het EC+ concept van Danfoss en Novenco voor de ventilatie van een van de grootste assemblagehallen van de fabriek in Navarra. EC+ staat voor het intelligente samenspel van de optimaal gekozen systeemcomponenten frequentieregelaar, motor en ventilator. Op die manier biedt het nieuwe luchtbehandelingssysteem in de VW-fabriek een maximale energie- en kostenefficiëntie. Want uiteindelijk is elektrische aandrijftechniek met de best mogelijke snelheidsspecificatie de sleuteltechnologie voor meer energie-efficiëntie bij ventilatoren en pompen.
In vergelijking met het vorige ventilatiesysteem hebben de 6 nieuwe AHU’s samen een totaal besparingspotentieel – op basis van een nominale werking per jaar – van 747.429 kWh elektrische energie, 350 ton CO₂ en 199.115,= euro aan elektriciteitskosten in het eerste jaar. Deze berekening is gebaseerd op een energieprijs van 26,64 cent/kWh. Verdere onderliggende aannames van de berekening zijn de CO₂-emissiefactor van 468 g/kWh en 8.760 jaarlijkse bedrijfsuren.
Naast deze aanzienlijke energie- en kostenbesparingen zijn de nieuwe units ook 30% kleiner en lichter.
VW Navarra bespaart energie, CO2 en kosten met het EC+ concept van Danfoss en Novenco
Ontdek uw kampioenen in energie-efficiëntie!
Energie is en blijft duur. Daarnaast moeten bedrijven de CO2-uitstoot verminderen als onderdeel van hun ESG-doelstellingen. Veel bedrijven investeren daarom in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen op het dak, of kopen groene stroom. Is dat genoeg? Ontdek de verborgen energie-efficiëntiekampioenen in uw gebouw met deze online tool. U leert welke instellingen tegelijkertijd de meeste energie, kosten en uitstoot besparen.
Het getoonde gebouw is trouwens gebaseerd op de Danfoss-productie in Graasten, Denemarken. Alle waardevariabelen van de besparingen en de bijbehorende berekeningen zijn gerelateerd aan de afmetingen van dit gebouw. Start uw energie-efficiëntie wedstrijd!
Praat met experts
Is deze energie-efficiëntiemaatregel de moeite waard? Of het nu gaat om een nieuwbouwproject of een bestaand gebouw, in commerciële gebouwen moet een nauwkeurig evenwicht tussen dynamische groei en duurzaam beheer worden gewaarborgd. Of het nu gaat om hotels, kantoren, datacenters of openbare faciliteiten, met de producten en aandrijfoplossingen van Danfoss kunt u aanzienlijke energiebesparingen, emissiereducties en kostenbesparingen realiseren. Wij ondersteunen u met deskundig advies over specifieke toepassingen en holistische oplossingen voor optimale efficiëntie in uw gebouw. Heb je vragen over het rendement van energiebesparende maatregelen in jouw gebouw? Boek dan eenvoudig een afspraak in de online expert kalender.
Ontdek Danfoss Drives
Klimaatbescherming door energie-efficiëntie: een kans van een biljoen euro
Energie-efficiëntie is de beste vorm van klimaatbescherming, zowel om financiële en economische redenen, als voor het milieu. Want de goedkoopste en milieuvriendelijkste energie is de energie die we in de eerste plaats niet verbruiken. Profiteer van deze kans.