Ontdek de verborgen kampioenen in energie-efficiëntie
in uw bedrijf
Kent u de kampioenen op het gebied van energie-efficiëntie in uw gebouw?
Energie is en blijft duur. Daarnaast moeten bedrijven de CO₂-uitstoot verminderen als onderdeel van hun ESG-doelstellingen. Veel bedrijven investeren daarom in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen op het dak, of kopen groene stroom. Is dat genoeg? Ontdek de verborgen energie-efficiëntiekampioenen in uw gebouw met deze online tool. U leert welke instellingen tegelijkertijd de meeste energie, kosten en uitstoot besparen.
Het getoonde gebouw is trouwens gebaseerd op de Danfoss-productie in Graasten, Denemarken. Alle waardevariabelen van de besparingen en de bijbehorende berekeningen zijn gerelateerd aan de afmetingen van dit gebouw. Start uw energie-efficiëntie wedstrijd!
Download nu het infopakket en identificeer energievreters:
Onderneem zelf actie!
Heeft u de verborgen kampioenen in energie-efficiëntie gevonden? Gefeliciteerd! Wilt u uw digitale succes werkelijkheid laten worden? Vul dan uw gegevens in op dit contactformulier. U ontvangt een informatiepakket dat u kunt gebruiken om zelf verder te werken aan energie-efficiëntie met aandrijftechniek in uw gebouw. We hebben ook tal van tips voor je over de financiering van je investering – in detail in het infopakket, maar ook in de Tech Insight over financieringsprogramma’s van de overheid en in de podcast Drehmoment. Als u dat wenst, neemt een Danfoss-expert graag rechtstreeks contact met u op.
Ontdek Tech Insights rond energie-efficiënte kampioenen
Energie-efficiëntie is de hefboom om het energieverbruik, de elektriciteitskosten en de CO₂-uitstoot van gebouwen en productiefaciliteiten te verminderen. Wist u dat u in de eerste stap gemakkelijk en snel energiebesparingen kunt realiseren door de snelheid van ventilatoren en pompen te regelen? Voor sommige toepassingen is het ook de moeite waard om opties voor regeneratieve voeding te overwegen. Trefwoord: remenergie. In de Tech Insights kun je zien welke toepassingen regeneratieve stroomvoorziening economisch interessant maken. U vindt hier ook informatie over de evaluatie van energie-efficiëntiemaatregelen: Welke investeringen zijn zinvol? Welke maatregelen verdienen zichzelf snel terug? Ontdek in detail hoe je het rendement op investering (ROI) van investeringen in energie-efficiëntie kunt controleren in de Tech Insights.
Efficiëntiekampioenen: Besparen met pompen en ventilatoren
De krachtigste kampioenen op het gebied van energie-efficiëntie in gebouwen zijn vaak op het eerste gezicht verborgen. Wist je bijvoorbeeld dat je de grootste energiebesparingen eenvoudig en snel kunt realiseren door ventilatoren en pompen sneller te laten draaien? In dit artikel leest u meer over de technische achtergrond.
U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van YouTube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieVideotip: Hoe je meer energie kunt besparen in je gebouw
Staat energiebesparing hoog op je agenda en heb je ondersteuning nodig om de juiste maatregelen te nemen? Dan is deze video precies goed voor jou.
Miriam Föller, onze expert op het gebied van energie-efficiëntie,
✅ geeft je een kort overzicht van de energievreters in je gebouw en in je processen.
✅ legt uit waarom elektronische snelheidsregeling met intelligente frequentieregelaars een groot potentieel biedt voor energiebesparing in uw gebouw.
✅ en laat zien hoe je moderne aandrijftechnologie kunt gebruiken voor meer efficiëntie en een lager energieverbruik.
Duurzame ventilatietechnologie: VW bespaart 20% energie en 350 ton CO₂
Volkswagen vertrouwt op het EC+ concept van Danfoss en Novenco voor de ventilatie van een van de grootste assemblagehallen van de fabriek in Navarra. EC+ staat voor het intelligente samenspel van de optimaal gekozen systeemcomponenten frequentieregelaar, motor en ventilator. Op die manier biedt het nieuwe luchtbehandelingssysteem in de VW-fabriek een maximale energie- en kostenefficiëntie. Want uiteindelijk is elektrische aandrijftechniek met de best mogelijke snelheidsspecificatie de sleuteltechnologie voor meer energie-efficiëntie bij ventilatoren en pompen.
In vergelijking met het vorige ventilatiesysteem hebben de 6 nieuwe AHU’s samen een totaal besparingspotentieel – op basis van een nominale werking per jaar – van 747.429 kWh elektrische energie, 350 ton CO₂ en 199.115,= euro aan elektriciteitskosten in het eerste jaar. Deze berekening is gebaseerd op een energieprijs van 26,64 cent/kWh. Verdere onderliggende aannames van de berekening zijn de CO₂-emissiefactor van 468 g/kWh en 8.760 jaarlijkse bedrijfsuren.
Naast deze aanzienlijke energie- en kostenbesparingen zijn de nieuwe units ook 30% kleiner en lichter.
VW Navarra bespaart energie, CO2 en kosten met het EC+ concept van Danfoss en Novenco
ESG implementeren in het bedrijf: Wat nu te doen?
Alle afleveringen van het podcastseizoen in één oogopslag
In de podcastserie "ESG implementeren in het bedrijf: Wat nu te doen?" gaan we op ESG-reis. Hiervoor hebben we opnieuw een groot aantal experts uitgenodigd.
In aflevering (1/4) reflecteert techpodcaster Robert Weber op ESG: "Voor mij is ESG altijd iets geweest dat de Europese Unie drijft. Een echt bureaucratisch monster dat bedrijven het leven zuur maakt. Praten met de gasten van dit seizoen laat zien: ik had het mis."
Dr. Christopher Scheubel van Cubemos en Marie Hammer van Danfoss leggen in aflevering (2/4) uit waar ESG voor staat en welke taken er bij bedrijven mee gepaard gaan. Ze zijn het erover eens dat ESG een kans is voor bedrijven. Want nu moet iedereen zaken als toeleveringsketens en energieverbruik strategisch aanpakken.
Ondanks alle kansen stelt ESG bedrijven voor uitdagingen. Het onderwerp is nieuw, veel processen moeten eerst worden gedefinieerd. Larisa Xanthopoulou en Michael Wassermann van Danfoss Drives leggen in de Engelse aflevering (3/4) uit hoe Danfoss met het onderwerp omgaat en waar het bedrijf staat op zijn ESG-reis. "We richten ons op transparantie en leren in uitwisseling met onze klanten." In de Duitse versie van de aflevering (3/4) vertelt algemeen directeur Michael Hetzer van elobau over de weg van zijn bedrijf naar CO₂-neutraliteit. Hij neemt een echte pioniersrol op zich.
Christine Twellmeyer en Jesper Therbo van Danfoss delen praktische tips in de Engelse aflevering (4/4). Christine geeft advies over interne energie-efficiëntiemaatregelen op Danfoss-locaties, terwijl Jesper klanten en partners laat zien hoe ze met aandrijftechniek energie en emissies in gebouwen kunnen besparen. In de Duitse versie van de aflevering (4/4) vertellen energie-efficiëntie-experts je hoe je het makkelijkst subsidies voor je investeringen kunt krijgen.
Praat met experts
Of het nu gaat om een nieuwbouwproject of een bestaand gebouw, in commerciële gebouwen moet een nauwkeurig evenwicht tussen dynamische groei en duurzaam beheer worden gewaarborgd. Of het nu gaat om hotels, kantoren, datacenters of openbare faciliteiten, u kunt aanzienlijke energiebesparingen, emissiereducties en kostenbesparingen realiseren met Danfoss-producten en aandrijfoplossingen voor ventilatoren, compressoren, pompen en liften en roltrappen. Wij ondersteunen u met deskundig advies over specifieke toepassingen en holistische oplossingen voor optimale efficiëntie in uw gebouw. Heeft u vragen over energie-efficiëntie met aandrijftechniek in uw gebouw? Boek dan eenvoudig een afspraak in de online expert kalender.
Ontdek Danfoss Drives
Klimaatbescherming door energie-efficiëntie: een kans van een biljoen euro
Energie-efficiëntie is de beste vorm van klimaatbescherming, zowel om financiële en economische redenen, als voor het milieu. Want de goedkoopste en milieuvriendelijkste energie is de energie die we in de eerste plaats niet verbruiken. Profiteer van deze kans.