Bedrijven op weg naar meer duurzaamheid
De ESG-serie: Wat nu te doen?
De ESG-serie (1/4): Is ESG een monster!
We beginnen aan een nieuw seizoen van Torque – The Drive Podcast. Het gaat over een belangrijk onderwerp: ESG, oftewel criteria voor bedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. In aflevering (1/4) blikt tech-podcaster Robert Weber terug op het onderwerp: "Mijn vooroordelen waren groot en ik was er 100% zeker van dat we het vooral over bureaucratie zouden hebben. Want voor mij was ESG altijd iets dat van de Europese Unie kwam en bedrijven het leven zuur maakte. Maar ik had het mis. En in de gesprekken met mijn gasten verdwijnen mijn vooroordelen. Ik leer veel over duurzame bedrijfsstrategie, data, rapportage, toeleveringsketens en de volgende stappen die genomen moeten worden. Is ESG ook nog steeds een soort ‘monster’ voor jou? Luister dan naar de afleveringen van de ESG-serie om meer te weten te komen over het onderwerp en praktische tips te krijgen."
Je kunt het nieuwe podcastseizoen momenteel in het Engels beluisteren. De Duitse nasynchronisatie volgt.
De ESG-serie (2/4): Hoe kan ESG werken in een bedrijf?
ESG is zeker veel werk, maar het loont. Dr. Christopher Scheubel van Cubemos en Marie Hammer van Danfoss leggen eerst de terminologie uit, bespreken de uitdagingen waar de meeste bedrijven voor staan en belichten de voordelen van ESG.
Het Cubemos-team ervaart momenteel een sterke toename van de vraag naar ESG-strategieën. Omdat veel bedrijven erkennen dat ESG hen een concurrentievoordeel geeft. Dit begint bijvoorbeeld bij de investeerders en eindigt bij de transparantie van de toeleveringsketen. Niemand wil nog investeren in zogenaamde vervuilers. Bovendien kiezen potentiële werknemers hun nieuwe werkgever specifiek. Klimaatzondaars zijn niet langer aantrekkelijk. In de podcast legt Scheubel uit hoe hij ondernemers overtuigt van ESG.
ESG is ook een uitdaging voor Danfoss, "maar wel een die we graag aangaan", benadrukt Marie Hammer. Het onderwerp is wereldwijd in opkomst – niet alleen in de Europese Unie, weet Hammer. Maar de EU dringt aan op de kwestie. Danfoss kan al veel realiseren in zijn fabrieken. In Denemarken en Polen zijn sommige productielocaties al CO₂-neutraal. De volgende stap is de toeleveringsketen – een veel moeilijkere taak voor Hammer en haar team. In de podcast legt ze uit hoe Danfoss de ‘supply chain’-uitdaging aanpakt en waar het bedrijf een inhaalslag ziet.
De ESG-serie (3/4): ESG en aandrijftechniek
Larisa Xanthopoulou en Michael Wassermann van Danfoss Drives werken aan de ESG-reis van Danfoss. Enerzijds wil het bedrijf zelf CO₂-neutraal worden in 2030. Aan de andere kant vragen klanten om ondersteuning.
ESG is nog geen volwassen wetenschap. Er valt nog veel te definiëren. Danfoss gaat de ESG-reis samen met haar klanten aan. Larisa weet: "Er is nog steeds geen uniforme ESG-aanpak voor alle bedrijven of sectoren. Daarom richten we ons op gegevenstransparantie, delen we onze gegevens met klanten en delen we ook hoe we eraan zijn gekomen". Michael voegt hieraan toe: "We leren en geven ESG samen met onze klanten vorm."
In deze aflevering komen ook de onderwerpen circulaire economie en milieuproductverklaringen aan bod. In de podcast leggen de twee experts uit welke rol deze spelen bij Danfoss Drives, hoe Danfoss ‘green washing’ voorkomt en hoe ze omgaan met verschillende normen in verschillende regio’s van de wereld.
De ESG-serie (4/4): Verborgen efficiëntiekampioenen in gebouwen
Praktische tips worden in aflevering (4/4) gedeeld door Christine Twellmeyer en Jesper Therbo van Danfoss. Christine geeft advies over interne energie-efficiëntiemaatregelen op Danfoss-locaties, terwijl Jesper klanten en partners laat zien hoe ze met aandrijftechniek energie en emissies in gebouwen kunnen besparen.
Christine’s checklist omvat meer dan ‘alleen’ aandrijftechnologie. Wanneer ze met haar team een locatie bezoekt, zijn de problemen onder andere verlichting, verwarming of apparaten die stand-by staan. Samen met de collega’s op locatie ontwikkelt ze locatiespecifieke plannen om dichter bij een CO2-neutrale productie te komen en kosten te besparen.
Jesper ondersteunt klanten van Drives bij hun efficiëntieprojecten. Van grote autofabrikanten tot het internetbedrijf Meta, veel bedrijven vertrouwen op de technologie van Danfoss. "De verborgen kampioenen van energiebesparing zitten verborgen in HVAC-toepassingen in gebouwen", legt hij uit. HVAC staat voor Heating, Ventilation en Air-Conditioning. "Veel pompen of ventilatoren die in gebouwen worden gebruikt, kunnen op snelheid worden geregeld om een om besparingen met dubbele cijfers te realiseren." Veel leidinggevenden zijn zich hier echter niet van bewust; zij denken eerst aan verlichting, verwarming of elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. "We moeten meer informatie geven over wat er vandaag al mogelijk is, zelfs met kleine snelheidsaanpassingen."
Hoor meer over verborgen kampioenen in energie-efficiëntie in deze aflevering. Je kunt de kampioenen ook ontdekken in de online tool. Start je efficiëntie-game!
Ontdek Danfoss Drives
Klimaatbescherming door energie-efficiëntie: een kans van een biljoen euro
Energie-efficiëntie is de beste vorm van klimaatbescherming, zowel om financiële en economische redenen, als voor het milieu. Want de goedkoopste en milieuvriendelijkste energie is de energie die we in de eerste plaats niet verbruiken. Profiteer van deze kans.