Kreiselpumpen sind Strömungsmaschinen, die das Prinzip der Zentrifugalkraft nutzen. Sie bestehen aus zwei Hauptteilen, Pumpe und Motor. In den meisten Fällen nutzen diese Pumpen Elektromotoren, z.B. Asynchron-, Permanentmagnet- oder Synchron-Reluktanz Motoren, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln. Mit der mechanischen Energie wird die Pumpe in Gang gesetzt. Durch die schnellen Drehungen des Laufrads sinkt der Druck in der Mitte und steigt am Rand des Laufrads an. Kreiselpumpen, auch Zentrifugalpumpen genannt, nutzen den durch die Drehung des Pumprads erzeugten Sog zum Transport von Flüssigkeiten. Die Pumpe gibt es in verschiedenen Bauweisen, weshalb sie sich in vielen Anwendungen einsetzen lässt. Man unterscheidet hier zwischen Axial, Radial – und Halbaxial (Diagonal)-pumpen. Axialpumpen bestehen aus Rotoren, die parallel zur Achse des Pumpengehäuses ausgerichtet sind und eine strömungsparallele Bewegung der Flüssigkeit erzeugen. Axialpumpen eignen sich für Flüssigkeiten mit einer geringen Dichte oder Viskosität.

Bei Radial-Pumpen sind die Rotoren radial zur Achse des Pumpengehäuses ausgerichtet und erzeugen eine strömungsradiale Bewegung der Flüssigkeit.

Diese Pumpen liefern auch bei Flüssigkeiten mit einer höheren Viskosität eine gute Leistung. Halbaxialpumpen haben Rotoren, die zwischen den beiden anderen Typen angesiedelt sind und erzeugen damit eine Kombination aus axialer und radialer Strömung.

Sie eigenen sich für eine breite Palette von Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte und Viskosität.
So funktioniert die Kreiselpumpe:
- Die Flüssigkeit wird in der Mitte der Pumpe eingelassen, bis die Pumpe komplett ausgefüllt ist.
- Das Pumpenrad nimmt die Flüssigkeit auf und versetzt sie in Kreisbewegungen. Die Flüssigkeit wird durch die auf sie wirkende Zentrifugalkraft beschleunigt und an das äußere Ende der Pumpe getragen und wird dort aus dem Auslass hinausbefördert.
Der höhere Druck, der durch die höhere Geschwindigkeit am Rand herrscht, führt zu einer ähnlichen Wirkung wie das Rühren einer Flüssigkeit im Glas. Der höhere Druck erzeugt automatisch ein Vakuum, welches mehr Flüssigkeit aus dem Zulauf ansaugt.