Het NTT-datacenter in Frankfurt heeft één doel:
Energiebesparing bij koeling
De hoeveelheid gegevens neemt wereldwijd exponentieel toe. Dit betekent dat de markt voor datacenters die deze gegevens verwerken en opslaan, ook sterk groeit. Moderne datacenters vereisen krachtige koelsystemen vanwege de extreme verpakkingsdichtheid van servers met hun hoge warmteverlies. Zowel stroomvoorziening als koeling zijn kritische factoren voor de veilige werking van dergelijke installaties. De EU-eisen voor meer efficiëntie dwingen de exploitanten tot een heroverweging: het energieverbruik bij koeling moet drastisch omlaag!
U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van YouTube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.
Meer informatieVirtuele rondleiding
NTT’s datacentercampus, Frankfurt 1 Data Center, is met 60.000 m² aan datacenterruimte een van de grootste locaties voor databack-up, colocatiediensten voor complexe IT-toepassingen en cloud-oplossingen. De gebouwen zijn speciaal gebouwd en uitgerust voor gebruik als datacentrum. De locatie is ideaal vanwege de maximale veiligheid en beschikbaarheid van infrastructuur hier. Belangrijke aspecten waren vooral de veilige energievoorziening, de gemakkelijke aansluiting op datanetwerken en de bescherming tegen natuurrampen. Om aan de grote vraag van klanten te voldoen, exploiteert NTT Global Data Centers EMEA GmbH alleen al in de regio Frankfurt drie extra locaties, die na voltooiing meer dan 50.000 m² extra ruimte kunnen bieden.
De uitdaging ligt in de koeling
Een van de grootste uitdagingen voor NTT, afgezien van de continue en veilige stroomvoorziening, is de enorme afvalwarmte van de servers die 365 dagen per jaar de klok rond draaien: Naast de redundante stroomvoorziening met extra noodstroomgeneratoren of bufferbatterijen is daarom een uiterst betrouwbare en even efficiënte koeling van de computerkasten en alle andere kritieke zones noodzakelijk. Gemiddeld vereist elke kilowatt computervermogen 0,2 tot 0,5 kW koelvermogen, zodat de benodigde koelsystemen navenant groot zijn. Om het koelproces zo veilig en efficiënt mogelijk te maken, vertrouwt NTT in Frankfurt op een koelsysteem voor de IT-apparatuur met een centraal koelwatercircuit voor de distributie binnen het gebouw. Er worden onder andere frequentieregelaars van Danfoss Drives gebruikt. Het uitgekiende concept bestrijkt elk gebied, van de koelluchtstroom binnen de serverruimten tot de afgifte van thermische energie aan de omgeving.
Veilig koelen bij NTT: hoe het werkt
Christian Tietz, Sales Engineer bij Danfoss Drives, legt stap voor stap uit hoe de technologie werkt die het NTT-datacenter koelt. Luister en ontdek hoe de frequentieregelaars de pompbesturing overnemen. Sinds de eerste ingebruikname van de systemen in 2003 hebben zij altijd gezorgd voor het optimale debiet en de regeling van het motortoerental van de pompen met behulp van een drukverschilmeting. Zo voorzien ze de consumenten permanent van de vereiste hoeveelheid koud water.
Het systeem heeft zowel recooling-installaties, die afvalwarmte afgeven via de buitenlucht of koelwater aanvoeren, als koelmachines die kunnen worden ingeschakeld als het verschil met de buitenlucht in warme perioden niet voldoende is. De unit wordt trapsgewijs ingeschakeld om een zo energie-efficiënt mogelijke koeling te garanderen. In het koude seizoen is de buitenlucht vaak voldoende.
Naast de frequentieregelaars van de VLT-serie voor koud- en koelwaterpompen gebruikt NTT sinds ongeveer 2 jaar uitsluitend Danfoss Turbocor compressoren in de geïnstalleerde chillers op het Europese vasteland, om ook hier te kunnen profiteren van de traploze snelheidsregeling van de geïnstalleerde frequentieregelaars. De daaruit voortvloeiende aanzienlijke verbetering van de efficiëntie bij gedeeltelijke belasting is een van de factoren die NTT ertoe hebben aangezet deze stap te zetten.
Meer dan 100.000 bedrijfsuren zonder storingen bij NTT
De gebruikte frequentieregelaars optimaliseren de bedrijfstijd van de pompen door de masterpomp of de volgpompen te schakelen naar gelang van de bedrijfstijd. Alle componenten van het koelsysteem zijn via Modbus aangesloten op een controlecentrum en worden door dit centrum centraal geregeld. Hierdoor kan het bedienend personeel ook op elk moment de bedrijfstoestanden van de afzonderlijke systeemcomponenten controleren. Mocht de communicatie tussen het controlecentrum en de frequentieregelaar ooit uitvallen, dan schakelen de frequentieregelaars automatisch over op een maximaal nominaal vast toerental om de koeling van de servers in elk geval te garanderen.
NTT maakt in Frankfurt al gebruik van Danfoss-technologie sinds het datacenter in 2003 in gebruik werd genomen: Naast de VLT HVAC Drives FC 102 worden in sommige delen van de faciliteit ook nog VLT 6000 gebruikt, die volgens de exploitant waarschijnlijk zo’n 100.000 bedrijfsuren hebben gedraaid – zonder ooit problemen te hebben veroorzaakt. De gebruikelijke vermogens zijn 11/15 kW tot 37 kW in de orde van grootte van ongeveer 60 frequentieregelaarper gebouw – in totaal 500 tot 600 eenheden.
Hoe implementeer je ESG in bedrijven?
Alle afleveringen van het podcastseizoen in een oogopslag
In het podcast seizoen "ESG implementeren in uw bedrijf: Wat nu te doen?" gaan we op ESG-reis. Hiervoor hebben we opnieuw tal van experts uitgenodigd.
“ESG” staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en bestuur). ESG stond vroeger bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen. In aflevering (1/4) reflecteert techpodcaster Robert Weber over ESG: "Voor mij is ESG altijd iets geweest dat door de Europese Unie wordt gepusht. Het is een echt bureaucratisch monster dat bedrijven het leven zuur maakt. Als ik met de gasten van dit seizoen praat, blijkt dat ik het mis had."
Dr. Christopher Scheubel van Cubemos en Marie Hammer van Danfoss leggen in aflevering (2/4) uit waar ESG voor staat en welke taken er in bedrijven aan verbonden zijn. Ze zijn het erover eens dat ESG een kans is voor bedrijven. Want nu moet iedereen zaken als toeleveringsketens en energieverbruik strategisch aanpakken.
Hoe dan ook, ondanks alle kansen, stelt ESG bedrijven ook voor uitdagingen. Het onderwerp is nieuw, veel processen zijn nog niet gedefinieerd. Larisa Xanthopoulou en Michael Wassermann van Danfoss Drives leggen in aflevering (3/4) uit hoe Danfoss met deze uitdaging omgaat en geven inzichten in de ESG-reis van het bedrijf. "We richten ons op transparantie en leren door gegevens en inzichten met onze klanten te delen."
In aflevering (4/4) delen Christine Twellmeyer en Jesper Therbo van Danfoss praktische adviezen. Christine geeft advies over interne maatregelen voor meer energie-efficiëntie op Danfoss-locaties, terwijl Jesper klanten en partners laat zien hoe ze met aandrijftechniek energie en emissies in gebouwen kunnen besparen.
Kent u de kampioenen op het gebied van energie-efficiëntie in uw fabriek al?
Energie is en blijft duur. Daarnaast moeten bedrijven de CO₂-uitstoot verminderen als onderdeel van hun ESG-doelstellingen. Veel bedrijven investeren daarom in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen op het dak, of kopen groene stroom. Is dat genoeg?
Ontdek de verborgen energie-efficiëntiekampioenen in uw fabriekshal in de EcoChampion Finder. U leert welke instellingen tegelijkertijd de meeste energie, kosten en uitstoot besparen.
Het getoonde gebouw is trouwens gebaseerd op de Danfoss-productie in Graasten, Denemarken. Alle waardevariabelen van de besparingen en de bijbehorende berekeningen zijn gerelateerd aan de afmetingen van dit gebouw. Start uw energie-efficiëntie wedstrijd!
EU Commissie: CO₂-neutraliteit voor datacenters verordend tegen 2030
Sleutelwoord: decarbonisatie. In de EU moeten datacenters tegen 2030 klimaatneutraal zijn, d.w.z. 100% CO2-neutraal worden geëxploiteerd. De EU-Commissie dringt daar al sinds 2020 op aan. Om dit ambitieuze doel te bereiken is nog meer energie-efficiëntie in de processen nodig, een consequent verder gebruik van afvalwarmte en een energievoorziening die uit hernieuwbare energiebronnen wordt gevoed.
De koeling van datacenters speelt daarbij een doorslaggevende rol. Vanwege het hoge energieverbruik is het ook een belangrijk uitgangspunt voor CO2-besparing. Efficiënte koeling bespaart ook CO2 met elke kilowattuur stroom die niet wordt verbruikt. Als de resulterende afvalwarmte vervolgens verstandig wordt gebruikt, heeft uiteindelijk iedereen daar baat bij. Het is goed om te weten dat datacenters een enorm potentieel hebben voor het gebruik van afvalwarmte. In plaats van aan de buitenwereld te worden afgegeven, kan afvalwarmte bijvoorbeeld worden ingevoerd in het stadsverwarmingsnet en worden gebruikt voor de verwarming en warmwatervoorziening van naburige gemeenschappen.
De technologie hiervoor is reeds beschikbaar en bewijst zich in talrijke toepassingen in het dagelijks gebruik. Meer informatie over warmteterugwinning en hergebruik van warmte in datacenters.
Voorbeeld regio Rijn-Main
De regio Rijn-Main in Duitsland wordt beschouwd als de belangrijkste locatie voor gegevensverwerking in Europa, naast de Britse hoofdstad Londen. Ruim 60 datacenters hebben zich hier gevestigd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste projecten voor het gebruik van afvalwarmte via het stadsverwarmingsnet in deze regio ontstaan. De drager van de afvalwarmte is het koelwater van de datacenters, dat opwarmt door het warmteverlies in de ruimtes. Maar om het potentieel van datacentra op dit punt volledig te benutten, moet in veel gevallen eerst worden overgeschakeld van lucht- op waterkoeling van de computers. Dit komt omdat een luchtkoelingssysteem de afvalwarmte gewoonlijk rechtstreeks aan de buitenlucht afgeeft.
Talrijke praktijkvoorbeelden tonen aan dat het gebruik van afvalwarmte in het stadsverwarmingsnet goed kan werken. Een ervan is gemaakt in Nordborg, Denemarken. In de podcastaflevering "Energiecrisis – stimulans voor meer efficiëntie? Episode (2/4)" kan je meer te weten komen. Vanaf ongeveer minuut 7 legt Helge Vandel Jensen van Danfoss Drives uit wat Danfoss doet voor haar eigen CO₂-neutraliteit en hoe dit inhoudt dat de afvalwarmte van Danfoss’ eigen datacenter in het hoofdkantoor in Nordborg wordt gebruikt in het stadsverwarmingsnet van de nabijgelegen gemeente. Luister naar de podcast aflevering.
Energiecrisis - stimulans voor meer efficiëntie?
Alle afleveringen van het podcastseizoen in één oogopslag
In de podcastreeks "Energiecrisis – stimulans voor meer efficiëntie?" gaan we op reis naar energie-efficiëntie – van groene waterstof tot opslagtechnologieën en gelijkstroomvoorziening in de industrie. We hebben hiervoor veel energiedeskundigen uitgenodigd. Zij leggen uit hoe de industrie zich de komende jaren technologisch moet positioneren en wat er op het gebied van het energiebeleid moet gebeuren.
In aflevering 1/4 hoor je podcast host Robert Weber. Hij vraagt zich af hoe we in de huidige situatie terecht konden komen, terwijl de technologieën en ook de politieke stimulansen voor meer energie-efficiëntie en het gebruik van groene energie al lang beschikbaar zijn. Daarbij laat hij gasten uit de vorige podcastafleveringen opnieuw aan het woord over energie en innovatie.
Aflevering 2/4 van de Energy Crisis Relay verwelkomt Sebastian Weckmann, hoofd van de afdeling industriële energiesystemen bij Fraunhofer IPA, en Helge Vandel Jensen, directeur Business Development Electrification bij Danfoss Drives, twee absolute deskundigen op het gebied van nieuwe benaderingen van industriële energievoorziening. Welke energiebronnen kunnen we in de toekomst gebruiken? Hoe snel lukt de omschakeling? Wat kunnen industriële bedrijven nu doen? Aflevering 2/4 geeft hier antwoord op.
De hele wereld heeft het over groene waterstof: In aflevering 3/4 praat presentator Robert Weber met Jochen Bard van het Fraunhofer Instituut over deze bijzondere energiedrager. Wordt Europa kampioen waterstof door zelfproductie? Of gaan we groene waterstof importeren? Zo ja, waarvandaan en hoe kan het worden vervoerd? Danfoss-expert Damir Alihodzic voegt daar expertise aan toe rond de productie van de waterstof, de zogenaamde elektrolyse. Hij weet welke technologie er in de grote elektrolysers zit en deelt deze kennis met u in de podcastaflevering.
Tenslotte biedt de seizoensfinale met Egon Schubert van Innofas en Reiner Kaiser van Danfoss Drives een zeer goed en diepgaand inzicht in de wereld van decentrale opslagtechnologie. Hoe zit het met de stabiliteit van ons elektriciteitsnet? Wat kunnen opslagfaciliteiten hieraan bijdragen? Hoe en vooral hoe snel kunnen bedrijven gedecentraliseerde opslag integreren? Dat is wat gastheer Robert Weber in deze aflevering met zijn gasten bespreekt.
Vindt u Torque – The Drive Podcast leuk? Abonneer u dan op Spotify of Apple Podcasts.
Overtollige warmte is 's werelds grootste onaangeboorde energiebron
Wist u dat overtollige warmte ’s werelds grootste onaangeboorde energiebron is? Elke keer dat een motor draait, genereert hij warmte. Iedereen die wel eens de warmte achter zijn koelkast heeft gevoeld, kan dit bevestigen. Hetzelfde geldt op grotere schaal voor datacenters en andere commerciële gebouwen. Goed om te weten is dat we overtollige warmte kunnen hergebruiken om bijvoorbeeld een fabriek van warmte en warm water te voorzien of via stadsverwarming in naburige woningen en industrieën te hergebruiken. Alleen al in de EU bedraagt het overschot aan warmte 2.860 TWh/jaar, wat bijna overeenkomt met de totale energievraag van de EU voor warmte en warm water in gebouwen in de woon- en dienstensector. Het hergebruik ervan voor dergelijke doeleinden is energie-efficiëntie in zijn zuiverste vorm.
Lees meer over dit onderwerp in de nieuwe whitepaper van Danfoss.