Vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance) soll in Produktionslinien die Gefahr eines potenziellen Ausfalls von Komponenten, Geräten oder Anlagen erkennen, um kostenintensive Ausfälle zu verhindern. Sie wendet Datenanalyse von permanent erfassten Schlüsseldaten aus der Anlage an. Dazu erfasst das System Daten aus der Anlage, z.B mit Hilfe von Condition based Monitoring (CBM), und fährt eine Analyse dieser Daten entweder direkt in lokalen Komponenten, Leitsystemen oder in der Cloud. Eine vorausschauende Instandhaltung bringt verschiedene Vorteile für Anwender. So ermöglicht diese Strategie eine Umsetzung von Wartungsarbeiten zu einem Zeitpunkt, bevor Probleme oder Ausfälle auftreten, aber auch erst dann. Das heißt, es senkt die Wartungskosten und erhöht die Effizienz, weil nur notwendige Wartungsprozesse ausgeführt werden. Allerdings erfordert Predictive Maintenance Daten aus unterschiedlichen Bereichen, wie Sensoren in der Anlage, Monitoring-Systeme und bestenfalls historische Daten über den Ausfall einzelner Komponenten und verbundenen Anzeichen. Daraus leitet sich die Predictive Maintenance dann Muster ab, die auf Probleme hinweisen und vor Ausfällen vorbeugen.  

Drive Pro® Preventive Maintenance: Mit DrivePro® Preventive Maintenance wird das Risiko von Ausfällen oder vorzeitigen Leistungsabfällen verringert. Gemeinsam mit Danfoss-Servicepartnern werden ein optimaler Betriebszustand von Frequenzumrichter sichergestellt und Probleme verhindert. 

Vorteile: